I/O-Systeme

New

pure.IO

IO-LINK IN ITS PUREST FORM

New

IO-Link Multiplier

BEYOND STANDARD IO-LINK

I/O-Systeme von Murrelektronik verbinden Aktoren und Sensoren in einer Anlage mit der Steuerung

Die Anforderungen an I/O-Systeme sind sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es viele I/O-Punkte auf engem Raum, manchmal sind weite Distanzen zu überbrücken. Das Umfeld kann aufgeräumt oder rau sein. Murrelektronik bietet unterschiedlichste I/O-Systeme, von praktischen Verteilerlösungen bis hin zu hochperformanten Feldbussystemen.

IO-Link Master

Kompakte IO-Link Master-Module mit acht multifunktionalen IO-Link Master-Ports

Die kompakten IO-Link Master-Module mit acht multifunktionalen IO-Link Master-Ports sind die intelligenteste Art der Anbindung von IO-Link Geräten. Feldbusmodule mit Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein in der dezentralen Installationstechnik und ersetzen aufwändig verdrahtete und damit teure Klemmenkästen.

Kombinieren Sie diese Module mit unserer Auswahl von IO-Link Hubs und Analog-Konvertern. Damit erhöhen Sie Ihre Flexibilität und minimieren Ihre Hardwarekosten.

Die neuen Pro-Module liefern neben den reinen Prozessdaten (I/Os) auch sekundär erweiterte Diagnosedaten (Spannungs-, Strom- und Temperaturwerte) zu den jeweiligen Ports und dem gesamten Modul. Dadurch können Anomalien erkannt und über die Datenanalyse der eigentliche Prozess optimiert werden. Mithilfe von OPC UA kann dies standardisiert und komplett ohne Steuerung geschehen.

  • Benutzerfreundlicher Standard
  • Flexible DIO-Link Ports
  • Globaler Einsatz
  • IIoT ready
  • Maximale Leistung
  • Robustes Gehäuse

IO-Link I/O-Module

Erweiterungsmodule für die Anbindung von digitalen Sensoren und Aktoren

Mit IO-Link I/O-Module schließen Sie mehrere digitale Sensoren und Aktoren unkompliziert mit einer Standard-Sensorleitung an einem einzigen IO-Link Master-Port an.

Im Zusammenspiel mit den IO-Link Mastern MVK Pro und IMPACT67 Pro von Murrelektronik helfen die IO-Link I/O-Module, Stillstandszeiten in Maschinen und Anlagen zu minimieren. Diagnosen werden detailgenau bis auf den einzelnen Kanal automatisch und ohne zusätzliche Parametrierung an die Steuerung übermittelt. Tritt ein Fehler auf, wird der betroffene Kanal des Hubs abgeschaltet. Die neuen, multifunktionalen DIO-Varianten mit bis zu 16 Kanälen machen die IO-Link I/O-Module von Murrelektronik zu leistungsstarken Alleskönnern.

  • Bis zu 16 multifunktionale DIO-Kanäle für den universellen Einsatz
  • Bis zu 2 A pro Ausgang
  • M12- und M8-Varianten
  • Maximal einfache und detaillierte Fehlererkennung bei Störungen (kanalgenau)
  • Erweiterte Kanaldiagnose
  • Energie- und Live-Daten-Überwachung
  • Unterstützt das Common Profile Identification and Diagnosis (I&D)
  • Schneller, unkomplizierter Umstieg auf IO-Link per fest eingestellten Plug & Play-Varianten – neben frei parametrierbaren Hubs
  • Modul-ID-Option für Werkzeugwechsel-Anwendungen
  • Unterstützt die schnellste IO-Link-Datenübertragungsrate COM 3
  • Firmware-Updates können über den standardisierten IO-Link BLOB-Transfer ausgeführt werden
  • Bewährtes, vollvergossenes und robustes Gehäuse in Kunststoff (IP65, IP67)

Modulare I/O-Systeme

Cube20 ist eine modulare Feldbus-I/O-Station für den Schaltschrank, die im Verbund mit Cube67 betrieben werden kann. Durch die kompakten Module mit einer hohen Packdichte von bis zu 32 Kanälen wird der Handlingsaufwand im Schaltschrank markant reduziert. Bis zu 488 I/O-Punkte auf einer Breite von gerade einmal 90 Zentimetern sorgen für Platzersparnis im Schaltschrank.

  • Schnittstellen-Komponenten für den Übergang zu Cube67
  • wartungsfreie Federkraftklemmen
  • unterschiedliche Potenzialgruppen durch galvanische Trennung
  • transparente Anschlussklemmen mit LED für die einfache Lokalisierung von Fehlern
  • bis zu 15 Module mit nur einer Knotenadresse
  • bis zu 10 Meter Stranglänge für Cube67-Module

Das modulare I/O-System Cube20S von Murrelektronik erweitert die praxiserprobte Cube-Familie um eine weitere IP20-Produktreihe mit hoher Funktionalität. Die kompakten Module sind nur 12,9 Millimeter breit und können aufgrund ihrer modularen Bauweise einfach, schnell und individuell angereiht werden – der integrierte Rückwandbus verbindet die Module mit Energie und Daten.

  • individueller, modularer Aufbau
  • platzsparende Federkraftklemmen
  • Safetymodule für sichere Ein-/Ausgänge mit höchstmöglichem Schutzgrad (bis PLe)
  • Zustands-LEDs mit eindeutiger Kanalzuordnung
  • Reaktionszeit bis zu 20 μs
  • hohe Modularität durch 2, 4 und 8-kanalige Module
  • bis zu 64 Module pro Busknoten
  • umfangreiche Modulvarianten
  • Anschlussbilder auf den Modulen

Cube67 ist ein preisgekröntes, modulares Feldbussystem von Murrelektronik. Es kann besonders präzise auf die konkreten Anforderungen an eine Installationslösung zugeschnitten werden. Die Kennzeichen von Cube67 sind: steckbare Anschlüsse, die robuste Bauform, vergossene Module sowie multifunktionale Ein- und Ausgänge. Die Module werden in Prozessnähe angebracht. Eine Hybridleitung sorgt für die Verbindung zum Busknoten und überträgt sowohl Daten als auch Energie.

  • Busknoten für alle gängigen Feldbussysteme
  • bis zu 32 Module mit nur einer Knotenadresse
  • Stranglängen von bis zu 2 x 30 Metern
  • sternförmiger Aufbau der Applikation
  • vielfältige Module zur Übertragung von analogen, digitalen und seriellen Signalen
  • über 80 funktional verschiedene Cube67-Module

Machine Option Management (MOM): Oft unterscheiden sich Maschinen und Anlagen nur in Option. Beim Machine Option Management (MOM) erfolgt die Projektionierung der Hard- und Software lediglich einmal auf der Basis eines standardisierten Vollausbaus. An der realen Maschine werden dann lediglich die tatsächlich vorhandenen Komponenten aktiviert. Das macht die Inbetriebnahme einfach.

Schutzart IP67: Die Komponente ist staubdicht, gegen Berührung geschützt und gegen zeitweiliges Unertauchen (30 Minuten bei einem Meter Wassertiefe) geschützt.

Steuerungswechsel ohne Systemwechsel: Durch den Einsatz eines passenden Busknotens können Installationskonzepte auf der Basis von Cube20 und Cube 67 problemlos in übergeordnete Feldbussysteme integriert werden. Der Energieaufwand ist gering, da die I/O-Peripherie jenseits des Busknotens in allen Maschinen und Anlagen gleich gestaltet werden kann.

Kompakte I/O-Module

Mit Impact67 können kostengünstige Feldbuslösungen mit Basisfunktionalität umgesetzt werden. Die Module dieser Baureihe sind in zahlreichen Busprotokollen erhältlich. Impact67 verfügt über steckbare Anschlüsse, Diagnosemöglichkeiten und ist dicht nach Schutzart IP67.

  • kurze I/O-Leitungen zu Aktoren und Sensoren
  • einfache Installation durch steckbare Anschlüsse
  • vordefinierte Ein- und Ausgänge für einfache Projektionierung

Feldbusmodule in Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein von Maschinen- und Anlageninstallationen. Sie lösen aufwändige Parallelverdrahtungen ab. Das sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank. MVK Metall ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung ausgelegt.

Weniger Installationsaufwand, mehr Diagnose

  • kurze I/O-Leitungen zu Aktoren und Sensoren
  • gesteckte Anschlüsse
  • vermeidet Verdrahtungsfehler
  • umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Fehler finden statt suchen
  • widerstandsfähig durch Metallgehäuse und robuste Bauform
  • höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit

Feldbusmodule in Schutzart IP67 sind ein wichtiger Baustein von Maschinen- und Anlageninstallationen. Sie lösen aufwändige Parallelverdrahtungen ab. Das sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank. MVK Metall ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung ausgelegt. Bei MVK Metall POF erfolgt die Datenübertragung per Lichtwellentechnik.

Markante Produktfeatures

  • Push-Pull-Anschlusstechnik
  • von EMV-Störungen unbeeinflusste Datenübertragung
  • optische Leitungslängenmessung
  • automatische Diagnose der POF-Qualität
  • umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Fehler finden statt suchen
  • widerstandsfähig durch Metallgehäuse und robuste Bauform
  • höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit

In der Automatisierungsbranche wird viel Wert auf Sicherheit gelegt. Das Feldbusmodul MVK Metall Safety ist eine interessante Lösung für die aktive Sicherheitstechnik. Sie ermöglichen Installationen nach Safety Integrity Level 3 (nach IEC 61508 und IEC 62061) und Performance Level e (nach EN ISO 13849-1). MVK Metall Safety gibt es sowohl als reines Eingangsmodul wie auch als gemischtes Modul mit Ein- und Ausgängen.

Wenig Installationsaufwand, viel Diagnose

  • kurze I/O-Leitungen zu Aktoren und Sensoren
  • gesteckte Anschlüsse
  • vermeidet Verdrahtungsfehler
  • umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Fehler finden statt suchen
  • widerstandsfähig durch Metallgehäuse und robuste Bauform
  • höchste Schock- und Vibrationsfestigkeit

Das Feldbusmodul MVK Fusion von Murrelektronik ist eine Einladung zur Standardisierung von modularen Einheiten. Es öffnet die Tür zu einer Ein-Modul-Strategie.

Das PROFINET/PROFIsafe-Modul vereint drei elementare Funktionen der Installationstechnik:

  • digitale Standard-Sensorik und -Aktorik,
  • digitale sicherheitsgerichtete Sensorik und Aktorik,
  • IO-Link

Diese Kombination ist beeindruckend innovativ. Sie ermöglicht neue und wegweisende Konzepte für die Automatisierung. Die Installation wird einfacher und schneller.

Die Komplexität in der Parametrierung wird durch MVK Fusion entscheidend reduziert, denn sie wird vollständig im Engineeringtool der Safety-Steuerung durchgeführt. Der Softwareentwickler und der Elektrokonstrukteur müssen sich nicht mehr in herstellerspezifische Tools und Handbücher einarbeiten.

Mit MVK Fusion werden weniger Feldbusmodule pro modularer Einheit benötigt, im besten Fall nur eines. Das bietet attraktive Chancen für eine Vielzahl von Automatisierungsapplikationen.

Ein breites Einsatzspektrum und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten

  • robustes Metallgehäuse, extrem schweißfunkenbeständig
  • integrierter Webserver zur Fehlerspeicherung
  • praktischer Drehschalter für die Safety-Adressierung
  • optionaler Kühlkörper für Einsatz unter Extrembedingungen
  • Einsatz in Höhen von bis zu 3000 Metern
  • umfangreiche Diagnosemöglichkeiten zur schnellen Fehlerbehebung

MVK Fusion CIP Safety vereint drei zentrale Funktionen der Installationstechnik: digitale Standardsensoren und -aktoren, digitale sicherheitsgerichtete Sensoren und Aktoren sowie IO-Link. Dadurch reduziert sich die Anzahl der benötigten Feldbusmodule pro modularer Einheit im besten Fall auf nur eines. Die Installation wird einfacher und schneller.

FDO – Der sichere Ausgangsport X3 bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung für Ihre Anwendungen.

  • Bis zu 2 A pro Kanal
  • Ein oder zwei Sicherheitsausgänge pro IO-Port
  • Einstellbares Ausgangsverhalten (P-P, P-M, P-P-M)
  • Ansteuerung verschiedener Aktorentypen, einschließlich Doppelventilen
  • Hoher Diagnosedeckungsgrad durch Dunkeltest

FDI – Die sicheren Eingangsanschlüsse X0, X1 und X2 mit jeweils zwei Kanälen erfassen Signale von typischen Sicherheitssensoren bis zum maximalen Performance Level e.

  • Individuelle Prüfimpulse zur Erkennung von Peripheriefehlern
  • Robuste 24 V DC / 700 mA Spannungsversorgung
  • Kurzschluss- und überlastsicher
  • Einstellbare Parameter wie Diskrepanz, Eingangsverzögerung und Sensorwertigkeit

DIO – Die digitalen Anschlüsse X4 und X5 bieten maximale Flexibilität und Effizienz.

  • Kann als Eingang oder Ausgang verwendet werden
  • Einstellbare Eingangsverzögerung von 1 bis 15 Millisekunden
  • Sensorbezogene Stromversorgung bis 700 mA
  • Ausgänge mit bis zu 2 A pro Kanal
  • Geschützt gegen Verpolung, Kurzschluss und Überlast

IO-Link – Die IO-Link-Slots X6 und X7 ermöglichen die kosteneffiziente Einbindung komplexer Sensoren und Aktoren in das Feldbussystem und erweitern digitale Standardsignale.

  • Hinzufügen von bis zu 32 zusätzlichen DIOs mit IO-Link-Hubs
  • Sicheres Abschalten von IO-Link-Geräten bis zum Performance Level d mit dem X7 IO-Link Class B Port

Mit Verteilern werden durchgängig gesteckte Lösungen von der Steuerung bis ins Feld realisiert. Sie eignen sich zur unkomplizierten Montage- und Transporttrennung. Die Verteiler sind voll umspritzt und damit dicht und sehr widerstandsfähig.

Praktisch und wirtschaftlich

  • schnelle Installation mit vorgefertigten Verbindungsleitungen
  • platzsparende Doppelbelegung der M12-Buchsen
  • Safety-Ausführungen für Ein- und Ausgänge nach EN ISO 13849-2
  • mit fest angeschlossener Stammleitung, Steckanschluss oder steckbarer Stammleitung

Mit Verteilern werden durchgängig gesteckte Lösungen von der Steuerung bis ins Feld realisiert. Sie eignen sich zur Montage- und Transporttrennung. Die Verteiler bestehen aus einem mechanisch und thermisch belastbaren Metallgehäuse und eignen sich für den Einsatz in rauer Umgebung.

Robust, medienbeständig und dicht

  • schnelle Installation mit vorgefertigten Verbindungsleitungen
  • fest angeschlossenen Stammleitung oder M23-Steckanschluss
  • hochwertige PUR-Leitung mit großen Adernquerschnitten
  • geschirmte Ausführungen für EMV-gerechte Installationen
  • dicht durch Vollverguss

M8-Verteilersysteme von Murrelektronik ermöglichen wirtschaftliche Installationslösungen auch bei beengten Platzverhältnissen. Die gerade einmal 30 Millimeter breiten Komponenten können auf vielfältige Weise und damit sehr flexibel montiert werden.

Die neue M8-Verteilergeneration

  • kleine Abmessungen (30 mm Baubreite)
  • PUR/PVC-Leitungen für flexible und feste Montage
  • unterschiedliche Montagemöglichkeiten für beengte Platzverhältnisse
  • unkomplizierter Austausch von Anschlussleitungen