Elektronische Absicherung DC
Elektronische Sicherung (Kompakt & Modular)
MICO67
DEZENTRALER LEITUNGS- UND GERÄTESCHUTZ DIREKT IM FELD
Schützen, verteilen und überwachen Sie Lasten genau dort, wo sie entstehen: direkt an der Maschine. MICO67 vereint Powerverteilung und elektronische Sicherung in einem robusten IP67-Modul. MICO67 schaltet im Fehlerfall verlässlich ab, noch bevor es zu Leitungsüberlastung oder Gerätedefekten kommt. Dabei behält die integrierte Summenstromüberwachung die Gesamtlast im Blick und schützt das Modul zuverlässig vor Überlast. Dank der robusten und kompakten Bauform ist MICO67 für den zuverlässigen Einsatz in nahezu allen industriellen Anwendungen ausgelegt.
Mit MICO67 bringen Sie die Absicherung direkt an die Maschine und an den zu schützenden Verbraucher. Statt lange Leitungen zentral im Schaltschrank abzusichern, verteilen und schützen Sie Lasten dezentral und modular.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
- Reduzierte Verdrahtung: mehr Möglichkeiten für flexiblere und schnellere Installation
- Normkonforme Querschnittsreduzierung: Material, Platz und Kosten sparen
- Mehr Platz im Schaltschrank: Schutz- und Powerverteilfunktionen direkt im Feld
- Kanalgenaue Abschaltung: Fehler wird schnell identifiziert und kurzfristig behoben
MICO67 nutzt für die Feldversorgung und Lastabgänge L‑kodierte M12‑Stecker, die Ströme bis zu 6 A unterstützen. Die integrierte Summenstromüberwachung behält die Gesamtlast im Blick und schützt das Modul zuverlässig vor Überlast. Damit ist das System optimal für leistungsstarke und robuste Installationen in dezentralen Maschinen- und Anlagenumgebungen ausgelegt.
- Dezentrale Absicherung nach IP67
- M12 L-kodiert bis zu 6 A oder M12 A-kodiert bis zu 4 A und NEC Class 2*
- Schnelle und einfache Wartung
- Diagnosekontakt mit Alarmausgang und Reseteingang
- Normkonforme und einfache Querschnittsreduzierung im Feld
- Einzelkanaldiagnose und Summenstromüberwachung
Mico Pro®
MICO Pro ist das innovative Stromüberwachungssystem für 12- und 24-VDC-Anwendungen mit patentiertem Auslöseverhalten. Der modulare Aufbau ermöglicht es, Systeme exakt auf die konkrete Anwendung anzupassen – für ein starkes Kosten-Nutzen-Verhältnis bei maximaler Platzeinsparung. Zudem erhöht MICO Pro die Maschinenverfügbarkeit und entflechtet dank integrierter Potenzialverteilung die Schaltschrankverdrahtung deutlich.
Die flexible 24- VDC-Stromüberwachung
- Ein, zwei oder vier Ausgangskanäle
- Fix-Module: fest eingestellte Auslöseströme (2, 4, 6, 8, 10 oder 16 A) für eine manipulationssichere Lösung
- Flex-Module: Auslösestrom per Tastendruck (1-10 A bzw. 11-20 A) einstellbar
- besonders platzsparend (8, 12 und 24 mm)
- Einschaltkapazität von bis 30.000 µF zu pro Kanal
- Kaskadierter Aufbau möglich: an einem MICO-Kanal mit einem Auslösestrom von mehr als 10 A kann eine weitere MICO Pro Station angeschlossen werden
- Sammel-Alarmmeldung, 90-Prozent-Frühwarnung und Steuersignal für die Fernwartung
- Hohe Energieeffizienz für niedrige Schaltschranktemperaturen
MICO Basic
MICO ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Das Abschaltverhalten ist so ausgelegt, dass so früh wie nötig, aber auch so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module eignen sich für Anwendungen, in denen viele Sensoren und Aktoren mit ähnlichen Ansprüchen abgesichert werden. Die Strombereiche sind fix eingestellt. Die kompakten Module überwachen vier oder acht Kanäle mit 2, 4 oder 6 A.
Die elektronische Lastkreiskontrolle für 24 V DC
- vier oder acht Ausgangskanäle
- fest eingestellte Auslöseströme (2, 4 oder 6 A)
- besonders platzsparend (66 Prozent weniger Platzbedarf im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern)
- Fern-Einschalten über ein 24-VDC-Signal
- Sammelmeldekontakt
- minimale Verlustleistung
- temperaturunabhängig
- optimales Abschaltverhalten: so früh wie nötig, so spät wie möglich
MICO Classic
MICO Classic ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24-VDC-Bereich. Das Abschaltverhalten ist ausgelegt, dass so früh wie nötig, aber so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module überwachen Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisieren Grenzlasten und lösen bei Kurzschlüssen oder Überlasten konsequent aus.
Die elektronische Lastkreiskontrolle für 24 V DC
- zwei oder vier Ausgangskanäle
- einstellbare Strombereiche
- Fern-Einschalten über ein 24-VDC-Signal
- potenzialfreier Meldekontakt
- minimale Verlustleistung
- temperaturunabhängig
- optimales Abschaltverhalten: so früh wie nötig, so spät wie möglich
MICO Fuse
MICO Fuse ist die komfortable Alternative zum Einsatz einzelner Sicherungsklemmen. Das kompakte Modul verfügt über acht Fassungen für Glasrohrsicherungen, die von vorne bedient werden können. So können bis zu acht Kanäle abgesichert werden. Die Variante MICO Fuse 24 LED zeigt zusätzlich den Betriebszustand einzelner Kanäle mit roten und grünen LEDs an. Ein Summenmeldekontankt übermittelt hier aktuelle Statusinformationen an die Steuerung. Die Universalvariante MICO Fuse 250 deckt das gesamte Spektrum von 0 bis 250 V AC/DC ab.
Komfortable Überwachung mit Glasrohrsicherungen
- acht von vorne bedienbare Ausgangskanäle
- besonders platzsparend
- gemeinsame Spannungseinspeisung für alle Kanäle
- geringer Verdrahtungsaufwand
- umfangreiche Möglichkeiten zur Kennzeichnung
- Summenstrom bis zu 40 A
MICO+
MICO+ ist das intelligente Stromversorgungssystem von Murrelektronik für Anwendungen im 24 und 48 V DC Bereich. Das Abschaltverhalten ist ausgelegt, dass so früh wie nötig, aber so spät wie möglich abgeschaltet wird. Die Module überwachen Ströme auf bis zu vier Kanälen, signalisieren Grenzlasten und lösen bei Kurzschlüssen oder Überlasten konsequent aus.
Die elektronische Lastkreiskontrolle für 24 und 48 V DC
- vier Ausgangskanäle
- einstellbare Strombereiche
- Fern-Einschalten und Fern-Ausschalten über ein 24 oder 48 V DC Signal (abhängig vom Gerät)
- Sammelmeldekontakt
- minimale Verlustleistung
- temperaturunabhängig
- optimales Abschaltverhalten: so früh wie nötig, so spät wie möglich
- 90-Prozent-Frühwarnung
- Einschaltkapazität
- Federkraftanschlus