Machine Vision Installations­lösungen

Stop wiring, simply plug in

Was versteht man unter einer Machine Vision Installations­lösung?

Eine Machine Vision Installationslösung der Murrelektronik ermöglicht Ihnen eine einfache, schnelle und zuverlässige Installation von Kamera, Stromversorgung und I/O-Schnittstellen – über robuste, IP67-geschützte Industrie-Steckverbinder. Sie profitieren von einer universellen, standardisierten Schnittstelle und vorkonfektionierten, herstellerspezifischen Kamerakabeln, die die Integration verschiedenster Bildverarbeitungssysteme erleichtern. Die Lösung ist herstellerunabhängig, skalierbar und reduziert die Komplexität Ihrer Installation von Bildverarbeitungskomponenten deutlich – für eine zukunftssichere Infrastruktur, die Ihre Anwendung optimal unterstützt.

Welche Vorteile hat eine Machine Vision Installations­lösung von Murrelektronik?

Jede Kamera einzeln auf eine Schaltschrank-Klemmleiste zu verdrahten erfordert Präzision, Fachwissen und kostet Zeit. Jede Änderung bedeutet neue Dokumentation, Umbauten im Schaltschrank und unnötige Stillstandzeiten – Komplexität, die Ihr Automatisierungsprojekt ausbremst.

Mit einer Installationslösung von Murrelektronik profitieren Sie von einem durchdachten System, welches die Integration von Bildverarbeitungssystemen deutlich vereinfacht. Sie reduzieren Aufwand, sparen Kosten und gewinnen Flexibilität – von der Planung bis zur Wartung. Die Kombination aus dezentraler Technik, robusten Steckverbindern und herstellerunabhängiger Konnektivität schafft eine zukunftssichere Infrastruktur für Ihre Machine Vision Anwendung.

Kosten senken
bis zu 30 %

Sie reduzieren Ihre Gesamtkosten durch weniger Komponenten und optimierte Prozesse.

Schnell installiert
ganz ohne Spezialwissen

Dank Plug-and-Play und vorkonfektionierten Steckverbindern gelingt die Installation einfach und fehlerfrei.

unabhängig vom Kamerahersteller
Flexibel bleiben

Sie nutzen ein System, das mit nahezu allen Kameras kompatibel ist – für maximale Freiheit.

übersichtliche Kabellänge
Dezentral, nachverfolgbar

Ihre Installation ist übersichtlich und klar bei der Kamera. Keine unübersichtlichen Massen von Kabel zum und im Schaltschrank mehr.

skalierbar
Nahtlos erweiterbar

Einfache Erweiterung dank kompatibler Industrie Standard Module von Einzelkamera bis hin zu komplexer Mehrkamera Anwendung – ohne aufwändige Schaltschrank Anpassung.

Fehler schnell erkennen
Wartung leicht gemacht

LED-Anzeigen und intelligente Komponenten helfen Ihnen, Probleme sofort zu lokalisieren und Ausfallzeiten zu minimieren.

Die Murr I/O-Module bieten erhebliche Vorteile für unsere Kunden. Die Einrichtung ist schnell und einfach – es ist kein Elektriker erforderlich – und die eingebauten Status-LEDs an jedem Port helfen den Benutzern bei der schnellen und effizienten Fehlersuche.
Bart Stroo, Senior Manager, Produkt Marketing bei Cognex

Entdecken Sie die Next-Level Machine Vision Installationslösungen

Wie funktionieren unsere Machine Vision Installations­lösungen?

Next Level Applikationsbeispiele

Für eine einzelne Kamera: One-Cam-Connect-Lösung

Scanlösungen mit freihändiger Bedienung sind in der Logistik ein häufig vorkommender Anwendungsfall. Mit unserer One-Cam-Connect Lösung entfällt die manuelle Einzeladern Verdrahtung. Dank IP67-Schutzklasse, vorkonfektionierter Leitungen und robuster Industriesteckverbinder sind Netzteil und Anschlussblock schnell und sicher verbunden – für eine sofort lesebereite Kamera.

Für mehrere Kameras: 4-Port unmanaged Switch

An einer Lesestation sortieren zwei Kameras die Pakete nach Größe und Platzbedarf mithilfe von Barcodes und Vermessung. Der unmanged Switch und die Kameras werden über einen dezentralen Spannungsverteiler mit integrierter Absicherung mit Spannung versorgt.

Dank der Daisy-Chain-Option können weitere Komponenten / Geräte schnell und nahtlos an beide Geräte angeschlossen werden. Die direkte Montage der Module an der Maschine sowie standardisierte und vorkonfektionierte Steckverbinder, ermöglichen eine schnelle Installation und Erweiterung.

Leistungsstarke All-in-One-Lösung: Hybrid Managed Switch

Bei der Steuerung eines Roboters sind Platz und Gewicht am Roboterarm begrenzt. Bei der Planung müssen auch die speziellen Anforderungen an Torsionsfestigkeit und Biegeradien für Kabel beachtet werden. Der Hybrid Managed Switch bietet eine effiziente und wirtschaftliche Komplettlösung für die Kamera-Kommunikation und -Spannungsversorgung. Bis zu vier Kameras können an einem Modul, vorne am Greifer angeschlossen werden. Die schwierige Verdrahtung durch und entlang des Roboters wird auf zwei Kabel reduziert. (Die Verwendung von standardisierten Steckverbindern pro Kamera erleichtert das schnelle und unkomplizierte Anschließen.)

Einfach zu skalieren: Daisy-Chain mit der All-in-One-Lösung

Der 360°-Scan von Gepäckstücken erfordert eine effiziente Verbindung vieler Kameras. Der Hybrid Managed Switch ermöglicht die Installation von bis zu vier Kameras pro Switch, direkt am Scantunnel. Der Switch versorgt die Kameras mit Spannung, überträgt zum Beispiel das externe Trigger- und Encodersignal und gewährleistet die Kommunikation. Dank der Daisy-Chain-Option können weitere Kameras mit gleichem Trigger- und Encodersignal angeschlossen werden. Industrielle I/O-Module ermöglichen durch ihre Schnittstellen die Prozessvisualisierung vom Feld bis zur Cloud. Diese Lösung verringert den Verdrahtungsaufwand, spart Platz im Schaltschrank und senkt nachweislich die Kosten.

Alles zu unserem Produkt­portfolio

Entdecken Sie hier unsere umfassende Produktpalette für elektrische und elektronische Installationskonzepte.

Alle Produkte sind auf hohem technologischem Niveau entwickelt und produziert. Sie sind bis ins Detail durchdacht. Ihre besondere Wirkung entfalten die Produkte von Murrelektronik im Zusammenspiel. Mit Ihnen lassen sich erstklassige Connectivity-Lösungen für die Maschinen- und Anlageninstallation realisieren.

Jetzt umsteigen

Erleben Sie mit unseren steckbaren, dezentralen Lösungen eine einfache, schnelle und zuverlässige Installation.