uKonn-X Installation
In vielen Anwendungen stößt die klassische Schaltschrankverdrahtung an Grenzen – Dezentralisierung gewinnt an Bedeutung.
uKonn-X Installation verbindet die reale Montage mit digitalen Planungsdaten und führt Teams Schritt für Schritt – inklusive As-built Dokumentation.
Warum uKonn-X Installation?
Wie funktioniert uKonn-X Installation?
Scannen
Installateur scannt einen maschinenlesbaren Code (z. B. auf Steckverbindern oder Modulen) oder identifiziert die nächste Aufgabe. uKonn-X ordnet die Komponente dem richtigen Kontext im Montageplan zu.
Installieren (geführt)
uKonn-X zeigt die vorgesehenen Verbindungen und nächsten Schritte visuell an – im digitalen Schaltplan und je nach Datenlage auch in Topologie/3D. Das gilt nicht nur für einzelne Steckverbinder, sondern auch für vormontierte Einheiten und Geräte.
Bestätigen & dokumentieren
Nach der fachgerechten Ausführung wird der Schritt am Gerät bestätigt. Damit entsteht automatisch:
- ein nachvollziehbarer Montagefortschritt
- eine digitale As-built Dokumentation
- optional strukturierte Rückmeldungen bei Abweichungen/Änderungen
Was ist der aktuelle Scope von uKonn-X Installation?
uKonn-X Installation ist die Applikation für Montage und Inbetriebnahme-nahe Installation – direkt am Ort der Arbeit. Der Fokus liegt auf:
- Geführter Montage entlang eines digitalen Montageplans
- Identifikation per Scan oder Auswahl der Aufgabe (Komponenten/Verbindungen)
- Aufgabenbestätigung und automatischer Dokumentation (papierlos)
- Änderungs- und Kommentarrückmeldung an Engineering/Konstruktion
- Transparenz über Fortschritt und offene Punkte über Teams/Schichten hinweg
Zentrale Funktionen
Der aktuelle Montageschritt wird verständlich dargestellt. Nach Identifikation einer Komponente wird die passende, komplementäre Anleitung angezeigt – reduziert Verwechslungen.
Komponenten können über vorhandene Codes erkannt werden. Falls nötig, ist auch eine nachträgliche Kennzeichnung (Retrofit/Labeling) möglich, damit Installationen eindeutig referenzierbar sind.
Abweichungen können direkt erfasst, kommentiert und an die zuständigen Stellen kommuniziert werden. Das Ergebnis ist eine belastbare As-built Grundlage.
Das Wechseln zwischen Schaltplan, Topologie und – sofern vorhanden – 3D-Modellen und Fotos führt die Installierenden schneller zum richtigen Steckpunkt und liefert den Gesamtüberblick.
Nutzbar auf gängigen Endgeräten und integrierbar mit externer Hardware wie mobilen Scannern (und je nach Setup auch weiteren Prüf-/Hilfsmitteln).
Bestandteile
Alles zu unserem Produktportfolio
Entdecken Sie hier unsere umfassende Produktpalette für elektrische und elektronische Installationskonzepte.
Alle Produkte sind auf hohem technologischem Niveau entwickelt und produziert. Sie sind bis ins Detail durchdacht. Ihre besondere Wirkung entfalten die Produkte von Murrelektronik im Zusammenspiel. Mit Ihnen lassen sich erstklassige Connectivity-Lösungen für die Maschinen- und Anlageninstallation realisieren.
Vorsprung erleben
Sie möchten uKonn-X Installation in Ihrem Montageprozess bewerten?
Fragen Sie hier eine Demo an oder die Möglichkeit, ein Pilotprojekt zu besprechen.