Automatisierungslösungen für denWerkzeugmaschinenbau
Ihr Partner für Installationslösungen im Werkzeugmaschinenbau
Der Werkzeugmaschinenbau ist ein weites Feld. Die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden in den Fragen der dezentralen Installation sind dabei so unterschiedlich wie die Maschinen und Anlagen selbst. Aber natürlich gibt es auch eine gemeinsame Klammer: Stets sind Wirtschaftlichkeit, niedrige Gesamtkosten und mehr Wettbewerbsfähigkeit gefragt.
Gute Installationskonzepte verbinden alle IO-Punkte auf wirtschaftliche Art und Weise mit der Steuerung. Deshalb bietet Murrelektronik nicht nur eine Lösung für eine Herausforderung. Stattdessen kann aus einer Vielzahl an passiven und aktiven Installationskonzepten sowie aus verschiedenen Strukturen (Ringstrukturen, Aufbauten in Linie, Topologien in Sternform) gewählt werden – vieles ist möglich und lässt sich miteinander kombinieren.
Das richtige Automatisierungssystem für Werkzeugmaschinen
I/O-Module von Murrelektronik in Schutzart IP67 reduzieren Montagezeiten.
Im Fehlerfall sorgen Komponenten von Murrelektronik für ein sicheres Abschalten. Sichere Ein- und Ausgänge sind in einem IP67-Modul kombiniert. So lassen sich Sicherheitsfunktionen bis PL e/Kat. 4 nach ISO 13849 bzw. SIL3 nach IEC 62061 realisieren.
Durch umfangreiche Diagnosefunktionen können Fehler schnell gefunden werden. Das reduziert Stillstandszeiten. Die Diagnose kann PIN-genau durchgeführt werden. Das Cube67 Diagnose-Gateway ermöglicht die Visualisierung des Maschinen- und Anlagenzustands in übergeordneten Systemen.
Applikationen im Werkzeugmaschinenbau
Werkzeugmaschinen spanend
In spanenden Werkzeugmaschinen werden Werkstücke unter intensivem Einfluss von Kühl- und Schmierstoffen bearbeitet. Die Zuführung der Materialien, der unmittelbare Bearbeitungsbereich und der Abtransport der Späne bilden ein geschlossenes System. Empfohlene Murrelektronik-Produkte für Werkzeugmaschinen sind z.B. MVK Metall, MVK Metall Safety, Impact67, Cube67 oder passive Verteiler – sie werden erfolgreich von vielen führenden Werkzeugmaschinenhersteller eingesetzt. Murrelektronik-Module für den Einsatz in spanenden Werkzeugmaschinen sind vollvergossen und dicht, sie sind beständig gegen Kühl- und Schmierstoffe und robust gegen Schwing-/ Schockeinwirkungen. Die Module ermöglichen einen „Steuerungswechsel ohne Systemwechsel“ – ein klares Alleinstellungsmerkmal des Cube67-Systems.
Montage- und Handlingstechnik
In Maschinen und Anlagen für die Montage und das Handling von fertig bearbeiteten Einzelkomponenten empfiehlt sich Installation von Konzepten mit Produkten wie Cube67, AS-Interface-Modulen, Impact67 oder passiven Verteilern. Diese machen dezentrale Lösungen möglich und schaffen viel Platz im Schaltschrank. Sie sind staubdicht nach Schutzart IP6X. Und sie ermöglichen auch in Anlagen mit einer großen räumlichen Ausdehnung wirtschaftlich effektive Installationskonzepte.
Spritzgussmaschinen
Wenn Teile mittels flüssigem Metall oder Kunststoff produziert werden, dann sind Automatisierungskomponenten mit Metallgehäuse ein Muss. Aus diesem Grund empfiehlt sich für Installationen im Spritzbereich das Feldbusmodul MVK Metall. Im begleitenden Handlung oder in der Zuführung sind Lösungen mit Cube67 oder passiven Verteilern sehr attraktiv. Vorteilhaft an dieser Lösung ist, dass sich alle Funktionen im Metallgehäuse befinden und dieses robust gegen jede Form von Einwirkungen ist. Alle Feldbuslösungen bieten die optimale Diagnosemöglichkeit und sorgen für eine hohe Flexibilität.
Alles zu unserem Produktportfolio
Entdecken Sie hier unsere umfassende Produktpalette für elektrische und elektronische Installationskonzepte.
Alle Produkte sind auf hohem technologischem Niveau entwickelt und produziert. Sie sind bis ins Detail durchdacht. Ihre besondere Wirkung entfalten die Produkte von Murrelektronik im Zusammenspiel. Mit Ihnen lassen sich erstklassige Connectivity-Lösungen für die Maschinen- und Anlageninstallation realisieren.