IO-Link in its purest form

pure.IO

pure.IO ermöglicht den einfachsten und effektivsten Einstieg in die Welt von IO-Link. Mit der neuen Generation an IO-Link Mastern und IO-Link I/O Modulen setzt Murrelektronik neue Maßstäbe in Effizienz, Flexibilität und Diagnosemöglichkeiten.

Details, die den Unterschied machen:

Kompakte Bauweise trifft auf maximale Flexibilität und intelligente Diagnostik.

1) ULTRAKOMPAKT: Robustes Kunststoffgehäuse (unvergossen) in Schutzklasse IP65

2) 8x IO-LINK

3) MULTIPROTOKOLL: PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT IIot (REST API & MQTT) sowie WebUI

4) INNOVATIVE STATUSANZEIGE: 360°-Sicht, volle Prozesstransparenz und einfache Diagnose dank Eck-LEDs und drei Status-LEDs pro Port

Das leistungsfähige Portfolio aus IO-Link Mastern und IO-Link I/O Modulen ist die ideale Lösung für Standardanwendungen z.B. in Packaging und Intralogistik. 

Innovatives Gehäusedesign

Das pure.IO Portfolio überzeugt mit dem neuen, patentierten und innovativen Gehäuse:

  • 360°-Transparenz: Dank integrierter, neu entwickelter Diagnostik behalten Sie den vollständigen Überblick über den Modulstatus und den gesamten Prozessverlauf.
  • Kompakt und flexibel: Mit minimaler Größe und geringem Gewicht sind die Module ultrakompakt, leicht und vielseitig einsetzbar. Das schlanke Design ermöglicht eine platzsparende Montage – insbesondere auf beweglichen Anlagenteilen.
  • Demontagefreundliches Design: Gehäuse ohne Vollverguss für eine leichte Zerlegung, da die Bauteile getrennt entnommen werden können.

IO-Link Daisy Chain

Mit Murrelektronik bleiben Power und Feldbus wie gewohnt durchschleifbar. Die neuen pure.IO IO-Link I/O Module ermöglichen nun auch die Weiterschleifung von IO-Link und eröffnen damit neue Möglichkeiten der dezentralen Installation.

Kein Portverlust. Mehr Reichweite. Maximale Flexibilität.

  • Daisy-Chain von IO-Link, Power und Feldbus
  • Bis zu 256 I/Os pro Master
  • Bis zu 40 m Verbindungslänge dank IO-Link Erweiterungsport (2x 20m)
  • Plug & Play – keine Konfiguration und Parametrierung notwendig

Ihre Vorteile:

  • weniger Verkabelungs- und Installationsaufwand
  • vielseitige Installationsmöglichkeiten und maximale Flexibilität
  • geringerer Kostenaufwand
  • schnelle Diagnose und einfache Wartung