Was ist IO-Link?

Kommunikationsstandard für intelligente Sensoren und Aktoren

IO-Link bringt Transparenz und Intelligenz bis in die Sensor-/Aktor-Ebene. Feldgeräte werden gezielt ansprechbar, liefern Diagnoseinformationen und lassen sich aus der Steuerung heraus parametrieren – eine wichtige Grundlage für Industrie 4.0 und Predictive Maintenance.

IO-Link ist ein weltweit standardisierter, herstellerunabhängiger Kommunikationsstandard (IEC 61131-9) für die Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem IO-Link Master und IO-Link Devices, z. B.:

  • Sensoren
  • Aktoren
  • Ventilinseln
  • IO-Link I/O-Module

Im Unterschied zu klassischen digitalen oder analogen Schnittstellen überträgt IO-Link nicht nur ein Ein-/Aus-Signal, sondern:

  • Prozessdaten (Messwerte, Schaltzustände)
  • Diagnosedaten (Fehler, Verschmutzung, Überlast, ...)
  • Service- und Parametrierungsdaten (Geräteeinstellungen)

Die Kommunikation erfolgt über eine einfache, dreipolige Standardleitung. So wird die bislang „stille“ Sensor-/Aktor-Ebene zu einer aktiven Informationsquelle für Steuerung und Instandhaltung.

Welche Vor­teile hat IO-Link?

Transparenz bis ins Feld

IO-Link erweitert bestehende Feldbus- und Ethernet-Systeme bis in die letzte Ebene und sorgt für mehr Transparenz, weniger Aufwand und eine deutlich höhere Anlagenverfügbarkeit.

Bidirektionale Kommunikation

Daten fließen vom Gerät zur Steuerung und umgekehrt.

Zentrale Parametrierung

Die Parametrierung wird in der Steuerung und/oder IOL-Master gespeichert und wird bei einem Gerätetausch durch Defekt einfach auf das neue Gerät geladen - keine Neuparametrierung notwendig, einfacher und schneller Tausch.

Erweiterte Diagnose

Zustandsdaten der Geräte stehen jederzeit zur Verfügung.

Mehr Flexibilität

Ein parametrierbares Gerät deckt mehrere Anwendungen ab und reduziert Varianten.

Viele Gründe sprechen für IO-Link

  • Weltweit genormter Kommunikationsstandard (IEC 61131-9)
  • Einfache Integration von Geräten unterschiedlicher Hersteller
  • Hohe Investitions- und Planungssicherheit

  • Ungeschirmte, handelsübliche Standardleitungen (z. B. M12, M8, M5)
  • Analoge Messwerte werden im Gerät gewandelt und als digitale Prozessdaten übertragen
  • Digitale Übertragung ist weniger störanfällig → keine teuren und unflexiblen geschirmten Spezialleitungen nötig

  • Parametrierung der Geräte remote über den IO-Link Master
  • Geräte mit mehreren Messbereichen/Funktionen statt vieler spezieller Typen
  • Weniger Varianten und geringere Lagerhaltungskosten

  • Kontinuierliche Prozess- und Diagnosedaten aus der Sensor-/Aktor-Ebene
  • Klare Zuordnung von Fehlern zu Geräten und Ports
  • Basis für Condition Monitoring und Predictive Maintenance

  • Schnellere Inbetriebnahme durch zentrale Parametrierung und Gerätetemplates
  • Einfacher Gerätetausch durch automatische Übernahme gespeicherter Parameter
  • Reduzierte Stillstandszeiten und geringere Gesamtbetriebskosten (TCO)
  • Weniger Varianten bei Geräten und Leitungen
  • Vereinfachte Inbetriebnahme

Wie funktio­niert IO-Link?

Und welche Daten werden übertragen?

IO-Link ersetzt keinen Feldbus, sondern ergänzt ihn um eine intelligente Verbindung zur Sensor-/Aktor-Ebene.

Typischer Aufbau:

1

Steuerung (SPS)

  • IO-Link Master mit Feldbus / Industrial Ethernet (z. B. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT)
  • IO-Link Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
  • IO-Link Devices (Sensoren, Aktoren, IO-Link I/O Module, Ventilinseln,...)

2

Der IO-Link Master

  • ist das Bindeglied Feldbus und IO-Link Devices
  • übersetzt IO-Link Daten ins Feldbus-Protokoll und zurück
  • stellt mehrere Ports für IO-Link Devices oder Standart-I/Os bereit
3

Es werden drei Datenarten übertragen

  • Prozessdaten – Messwerte und/oder Schaltsignale in Echtzeit
  • Service- und Parametrierungsdaten – Für die flexible Anpassung von Devices
  • Diagnosedaten – Für Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Anwendungs­felder von IO-Link

IO-Link ist in vielen Branchen etabliert – überall dort, wo Sensoren und Aktoren Prozesse steuern

Automotive

Steigerung der Produktivität in der Automobilfertigung durch intelligente Sensorik, schnelle Parametrierung und höchste Prozesssicherheit.

Intralogistik

Durchgängige Transparenz in Förder- und Lagersystemen, was eine effiziente Steuerung von Warenströmen ermöglicht.

Erneuerbare Energien

Zuverlässige Überwachung und Fernwartung von Anlagen in Wind-, Solar- oder Wasserkraft für eine dauerhaft höhere Anlagenverfügbarkeit.

Werkzeugmaschinen

Mit IO-Link lassen sich Werkzeugmaschinen effizient überwachen und steuern, wodurch Stillstandzeiten reduziert und die Produktqualität gesichert wird.

Alles zu unserem Produkt­portfolio

Entdecken Sie hier unsere umfassende Produktpalette für elektrische und elektronische Installationskonzepte.

Alle Produkte sind auf hohem technologischem Niveau entwickelt und produziert. Sie sind bis ins Detail durchdacht. Ihre besondere Wirkung entfalten die Produkte von Murrelektronik im Zusammenspiel. Mit Ihnen lassen sich erstklassige Connectivity-Lösungen für die Maschinen- und Anlageninstallation realisieren.

Wir sprechen Ihre Sprache

Gerne gehen wir mit Ihnen gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung zukunftssicherer Produktionsprozesse. Mit dem IO-Link-Kommunikationsstandard sprechen wir einfach eine gemeinsame Sprache. Kontaktieren Sie uns jetzt!

Ein IO-Link Master verbindet die Feldbus-/Ethernet-Ebene mit den IO-Link Devices in der Sensor-/Aktor-Ebene.

Der IO-Link Master:

  • stellt mehrere Ports für IO-Link Devices oder für Standard-I/Os bereit,
  • verwaltet die Kommunikation und Parameter der angeschlossenen Geräte,
  • wandelt IO-Link Protokolldaten in das jeweilige Feldbus-Protokoll um und umgekehrt.

Damit ist der IO-Link Master das zentrale Element, um IO-Link nahtlos in bestehende Automatisierungssysteme zu integrieren.

Nahezu jedes Gerät kann IO-Link-fähig gemacht werden – es benötigt lediglich eine IO-Link Schnittstelle. Neben klassischen Sensoren, Aktoren, Ventilinseln, Lichtschranken oder IO-Link I/O Modulen werden zunehmend auch Leuchten, Signalsäulen, Taster oder Stromversorgungen IO-Link-fähig gemacht.

Der Vorteil:

Selbst komplexe Geräte mit vielen Zuständen, wie z. B. eine Signalsäule mit zahlreichen LED-Scheiben in verschiedenen Farben und zusätzlichem Buzzer, können über ein einziges 3-adriges Standardkabel an einen IO-Link Masterport angeschlossen und trotzdem mit voller Funktionalität angesteuert werden. Das vereinfacht die Verdrahtung und erhöht die Flexibilität im Design von Maschinen- und Anlagenzuständen.

Es werden ungeschirmte Standardleitungen mit M12-, M8- oder M5-Steckverbinder eingesetzt. Da IO-Link digitale Daten überträgt, sind die Signale robust gegenüber Störungen und benötigen keine geschirmten Spezialkabel.

Durchgängige Datenverfügbarkeit vom Sensor bis in die Cloud ermöglicht smarte Produktionsprozesse, Condition Monitoring und Predictive Maintenance. IO-Link schafft damit die Grundlage für eine höhere Anlagenverfügbarkeit, transparente Prozesse und flexible, vernetzte Produktionsumgebungen.