Industrial Switches
Xelity wave pro
INDUSTRIAL WIRELESS COMMUNICATION
Maschinen und Anlagen werden immer enger miteinander vernetzt. Ethernet-basierte Automatisierungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung, da sich mit Switchen ganz einfach flexible Netzwerkstrukturen realisieren lassen. Murrelektronik bietet die geeigneten Komponenten, um Ethernet-Teilnehmer wirtschaftlich und zielstrebig miteinander zu vernetzen.
Unmanaged Switches decken Basisfunktionalitäten solide zu einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis ab, Varianten wie die PROFINET Managed Switches bieten einen maximalen Funktionsumfang. Vorkonfektionierte Anschlussleitungen vermeiden Verdrahtungsfehler und garantieren eine schnelle und effiziente Installation.
Managed Switches
Managed Switches bieten neben schnellen Reaktionszeiten zahlreiche Netzwerktools und Konfigurationsmöglichkeiten über einen integrierten Webserver. Netzwerke können schnell in Betrieb genommen und Fehler dank umfangreicher Diagnosemöglichkeiten umgehend lokalisiert werden.
- Konfiguration per Webserver
- Protokolle: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
- Als NAT-Switch einsetzbar
- Automatische Topologie-Erkennung / Nachbarschaftserkennung (LLDP) für unkomplizierten Austausch von Komponenten
- Fernwartung per OpenVPN möglich
- Priorisierung von PROFINET-Telegrammen
- UL-Zertifiziert
- Profinet, Ethernet
- IP20 (RJ45-Anschluss): 4, 6, 8 und 16 Ports
- IP67 (M12-Anschluss): 4, 5 und 8 Ports
Unmanaged Switches
Unmanaged Switches sind perfekt für jegliche Art von Netzwerken, in denen Netzwerkkonfigurations- oder Diagnosemöglichkeiten keine Rolle spielen. Sie sind schnell und einfach zu Installieren und in einer großen Variantenvielfalt verfügbar.
Die neuen XELITY-Switches werden am Murrelektronik-Firmensitz in Oppenweiler produziert. Das ist ein Garant für hochwertige, 100% geprüfte und technologisch richtungsweisende Produkte in Weltklassequalität.
- Kein Aufwand für die Programmierung
- Plug & Play für kürzeste Inbetriebnahme
- Einfacher Gerätetausch
- Große Variantenvielfalt
- Priorisierung von PROFINET-Telegrammen
- Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
- UL-Zertifiziert
- Xelity-Baureihe „Made in Germany“!
- IP20 (RJ45-Anschluss): 4, 6, 8, 16 Ports
- IP67 (M12-Anschluss): 4, 8 Ports