3-in-1-Modul für funktionale Sicherheit
MVK Fusion CIP Safety
Effizientes Engineering dank MVK Fusion CIP Safety
MVK Fusion CIP Safety vereint drei zentrale Funktionen der Installationstechnik: digitale Standardsensoren und -aktoren, digitale sicherheitsgerichtete Sensoren und Aktoren sowie IO-Link. Dadurch reduziert sich die Anzahl der benötigten Feldbusmodule pro modularer Einheit im besten Fall auf nur eines. Die Installation wird einfacher und schneller.
Sicherheitskonfiguration mit nur wenigen Mausklicks
MVK Fusion CIP Safety vereinfacht die Konfiguration sicherheitsgerichteter Sensoren und Aktoren erheblich. Die Parametrierung erfolgt mühelos im Engineering-Tool des Steuerungsherstellers.
Ein spezielles Hersteller-Tool ist überflüssig, um die SNN (Safety Network Number) auf ein neues Gerät zu übertragen. Das spart Zeit und vermeidet Stress, da Fehleingaben ausgeschlossen sind.
Technische Daten
- Robustes vollvergossenes Metallmodul
- Stoß- und vibrationsfest
- IP67
- Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- CIP Safety
- Zertifizierungen: CE, UKCA, UL, TÜV
- Art.-Nr. 55514
Weitere Informationen
Anschlussmöglichkeiten