Spannungs­versor­gung

Schalt­netz­teile AC/DC

1-phasig und 3-phasig

Netzgeräte der Baureihe Eco-Rail-2 bieten Unternehmen im Maschinen- und Schaltschrankbau die Möglichkeit, ihre Verbraucher flexibel und wirtschaftlich mit Energie zu versorgen. Sie liefern Basisfunktionalität und helfen, die Gesamtkosten im Schaltschrank im Auge zu behalten.

In unterschiedlichsten Varianten

Die Baureihe Eco-Rail-2 ist mit fünf Geräten in Varianten von 1,3 bis 20 A variabel aufgestellt. Die Ausgangsspannung der Geräte kann von 23 bis 28 V eingestellt werden, um beim Verbraucher – unabhängig von der Länge der Zuführungsleitung – die benötigte Spannung zu liefern. Durch Reihenschaltung zweier Netzgeräte kann die Ausgangsspannung auf 48 V erhöht werden.

  • Wirtschaftlichkeit durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • weltweite Einsatzmöglichkeiten durch UL-Zulassung
  • Flexibilität durch Variantenvielfalt und einstellbare Ausgangsspannung
  • exzellente Netzausfallüberbrückungszeit von mehr als 40 Millisekunden
  • praktische Handhabung bei Montage und Inbetriebnahme

Das USV-Modul Emparro ACCUcontrol ergänzt das leistungsstarke Emparro-Stromversorgungssystem. Es schaltet bei einem Netzausfall unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb um und vermeidet Maschinenstillstände. Die Investition in ein USV-System amortisiert sich oft schon beim ersten vermiedenen Stillstand.

Externe Bleiakkus mit einer Kapazität von bis zu 40 Ah sorgen für eine langanhaltende Überbrückungszeit. Das USV-Modul gibt es in Varianten für 20 oder 40 A. Emparro ACCUcontrol kann ohne Werkzeug montiert werden und ist wartungsfrei. Die 20-A-Variante beansprucht mit einer Baubreite von nur 65 Millimetern außerordentlich wenig Platz im Schaltschrank.

Zuverlässige Stromversorgung im Fehlerfall

  • Maschinenstillstände vermeiden durch unterbrechungsfreies Umschalten auf Batteriebetrieb bei einem Netzausfall
  • Maximale Lebensdauer durch temperaturgeführtes Laden der Akkus
  • Hohe Betriebssicherheit durch umfangreiche Steuer- und Diagnosemöglichkeiten mit Predictive Maintenance
  • Datenverlust vermeiden durch Shutdown-Funktion für IPCs mittels leicht zu bedienender PC-Software

Das Schaltnetzteil Emparro HD ist auf den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Umgebungsbedingungen abgestimmt und dort ein Garant für zuverlässige Stromversorgung.

Das bevorzugte Einsatzgebiet für Emparro HD sind Bereiche, in denen Netzgeräte zwar in einem Schaltschrank untergebracht werden können, aber dennoch vielfältigen äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind; zum Beispiel auf Spreadern (Hebezeuge zum Umschlagen von Containern), Baukränen oder Anlagen der betrieblichen Fördertechnik. Die Netzgeräte befinden sich oft auf beweglichen Teilen, sie werden hohen Induktionsspannungen oder Witterungseinflüssen wie extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.

Emparro HD liefert unter extremen Einflüssen zuverlässig Strom

  • hohe Schwing- und Schockresistenz dank Vollverguss und kompaktem Aufbau
  • maximale Überspannungsfestigkeit als wirksamer Schutz vor Induktionsspannungsspitzen oder Blitzeinschlägen in der näheren Umgebung
  • werkzeuglose Anschlusstechnik durch großdimensionierte Leash-Terminal-Klemmen
  • hoher Wirkungsgrad selbst bei extremen Temperaturen von −40 bis +80 °C

Die Emparro-Schaltnetzteile von Murrelektronik weisen einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent auf. Jeder Prozentpunkt an Wirkungsgrad spart Ihnen in Ihrer Anlage bares Geld und erhöht die Maschinenverfügbarkeit um ein Vielfaches.

Wirkungsgrad bis zu 95 Prozent

  • 150 Prozent Power Boost für mindestens vier Sekunden
  • Metallgehäuse mit optimalen EMV-Eigenschaften
  • Derating erst bei 60 °C
  • sehr geringe Baubreite
  • hohe Netzausfall-Überbrückungszeit
  • mit sieben Varianten die Lösung für viele Anwendungen
  • dauerhaft 20 Prozent überlastfest

Die 3-phasigen Emparro-Schaltnetzteile für 24-V-Anwendungen sind wertvolle Bausteine für erstklassige Systeme der Stromversorgung. Sie sind nicht nur bemerkenswert zuverlässig, sondern mit einer eingebauten Leistungsreserve auch außergewöhnlich leistungsstark. Und dabei kommen sie auch noch mit besonders wenig Platz im Schaltschrank aus.

  • MTBF-Wert von etwa 1.000.000 Stunden
  • integrierter Gasableiter
  • Wirkungsgrad bis zu 95 Prozent
  • dauerhaft 20 Prozent überlastfest
  • Power-Boost-Funktion mit 150 Prozent Leistung für bis zu 5 Sekunden
  • Hyper-Boost-Funktion mit 400 Prozent Leistung für bis zu 20 ms
  • minimaler Platzbedarf

Die Schaltnetzteile Emparro67 sind für den Einsatz im industriellen Feld konzipiert. Sie halten extremen Umgebungsbedingungen stand. Weil sie direkt am Verbraucher positioniert werden und die Wandlung von 230 V AC auf 24 V DC erst vor Ort geschieht, reduzieren sich Leistungsverluste deutlich. So sinken die Energiekosten. Ein Nebeneffekt ist: Schaltschränke können kleiner dimensioniert werden.

Konsequente Dezentralisierung

  • geringe Leitungsverluste
  • hoher Wirkungsgrad von bis zu 94,2 %
  • Active PFC
  • bis zu einer Umgebungstemperatur von 85 °C
  • extrem robustes Gehäuse und Vollverguss (IP67)
  • auch bei voller Belastung stets berührsicher
  • besonders flache und kompakte Bauform

Puffer­­module

Garanten für hohe Anlagenverfügbarkeit

Spannungsschwankungen können unerfreuliche Folgen haben, wenn sie Fertigungsprozesse unterbrechen, Maschinenstillstände herbeiführen und als Folge daraus einen System-Reset erforderlich machen. Im schlimmsten Fall drohen Datenverluste und Defekte an Maschinen und Anlagen. Die Puffermodule von Murrelektronik sichern Stromversorgungen ab. Sie überbrücken Zeiten ohne Stromversorgung oder ermöglichen einen geregelten Shut-Down von Maschinen durch einen angeschlossenen IPC.

  • Intelligenter Shut-Down: Zur Vermeidung von Datenverlusten und Schäden an Steuerungen, PCs, Maschinen und Anlagen kann ein intelligentes Herunterfahren des angeschlossenen Industrie-PCs eingeleitet werden. Eine Software hierfür steht im Onlineshop kostenlos zur Verfügung.
  • Ultrakondensatoren: Durch den Einsatz von Ultrakondensatoren sind Puffermodule besonders wirtschaftlich. Sie sind lebenslang wartungsfrei. Teure Serviceeinsätze zum Austausch von Akkus entfallen dadurch.
  • Pufferzeiten von bis 38 Sekunden, bei Volllast
  • Meldekontakte informieren über den aktuellen Modulzustand
  • höchste Systemverfügbarkeit
  • sehr geringe Baubreite
  • großer Temperaturbereich von minus 40 °C bis plus 60° C
  • LED-Anzeigen direkt am Modul
  • zugelassen nach cULus listed
  • mit Varianten in 3, 10, 20 und 40 A

Trans­forma­toren / Trafo­netz­­geräte

Die richtige Spannung für jede Anwendung

Transformatoren müssen flexibel sein, denn unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Spannungen. Die Produktpalette von Murrelektronik bietet diese Flexibilität. Mit zahlreichen Trenn-, Steuer- und Sicherheitstransformatoren findet sich die richtige Lösung für jeden Anwendungsfall. Die Murrelektronik-Transformatoren sind zuverlässig und sicher. Unterschiedliche Spannungen und umfangreiche Zulassungen machen den weltweiten Einsatz einfach.

  • Trenn-, Sicherheits- und Spartransformatoren
  • für den Leistungsbereich von 20 VA bis 63 kVA
  • weltweite Einsatzmöglichkeiten
  • flexibel und universell
  • einfache Montage
  • kundenspezifische Lösungen
  • hohe Fertigungskompetenz
  • kundennahe Fertigung in Europa und Asien