Devices
Signalleuchten und Signalsäulen
Geringer Energieverbrauch, hohe Effizienz
Die Beleuchtungssysteme von Murrelektronik in langlebiger LED-Technologie verbrauchen wenig Energie. Die Signalsäulen Modlight50 Pro und Modlight70 Pro können modular mit unterschiedlichen Farbelementen zusammengesetzt werden – schnell und sicher mit Bajonettverschloss.
Die Maschinenleuchten der Baureihe Modlight Illumix von Murrelektronik sorgen für die optimale Ausleuchtung von Maschinen und Anlagen mit wartungsfreier und langlebiger LED-Technologie in Tageslichtqualität.
- Leuchtstark und leicht zu installieren
- wartungsfrei und langlebig
- energiesparende LED-Technologie
- optimale Lichtausbeute
- M12- oder Federkraftanschluss
- modularer Aufbau
- hohe Schutzart, bis zu IP69K
IO-Link Konverter
IO-Link-Anbindung für analoge Sensoren und Aktoren
Mit IO-Link-Analog-Konvertern schließen Sie analoge Sensoren und Aktoren unkompliziert an IO-Link-Master an.
Eine Reihe von Sensoren und Aktoren sind für den Einsatz in IO-Link-Anwendungen ausgelegt. Trotzdem müssen immer wieder auch klassische, analoge Sensoren und Aktoren in Installationskonzepte eingebunden werden. Am schnellsten, einfachsten und kostengünstigsten geht dies mit den IO-Link-Analog-Konvertern von Murrelektronik. Sie wandeln das Analogsignal auf das IO-Link-Protokoll um. Damit ist es möglich, unterschiedlichste Typen von analogen Geräten an einen IO-Link-Master anzuschließen.
Murrelektronik bietet ein breites Portfolio an IO-Link-Analog-Konvertern. Die Produktserie wurde jetzt mit IO-Link-Devices für die Temperatur-, Widerstands- und Single-Wire-Messung erweitert, um noch mehr Anwendungen lösen zu können. Multifunktionalität oder Plug & Play, Präzision und Schnelligkeit zeichnen die Produkte aus.
- Macht jeden herkömmlichen analogen Standard-Sensor oder -Aktor IO-Link-fähig
- Störungsfreie Messwertübertragung dank digitaler Datenkommunikation mit ungeschirmten M12-Standardleitungen
- Schnelle und präzise Wandlung mit hoher Auflösung von 16 Bit
- Reduzierung der Varianten-Vielfalt durch Multi-Analog-Konverter: Multi-AI-I/U, Multi-RTD und Multi-Thermoelement
- Schneller, unkomplizierter Umstieg auf IO-Link per fest eingestellten Plug & Play Varianten
- Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten über IO-Link und LED-Anzeigen
- NEU: Single-Wire IO-Link-Analog-Konverter zum direkten Anschluss von analogen 3-Draht-Sensoren – ganz ohne Masse-Brücke im Steckverbinder
- NEU: Analog-Konverter für die Temperaturmessungen von Widerständen (RTD/PT) sowie Thermoelementen