Informations­sicher­heit

Informationssicherheit

Schutz der Informationen, Systeme und Daten, die Kunden und Partner Murrelektronik anvertrauen

Murrelektronik schützt Informationswerte, IT-Systeme und die Daten von Kunden und Partnern vor internen und externen Bedrohungen. Grundlage ist ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach ISO/IEC 27001:2022, das laufend weiterentwickelt wird.

NIS2

Die Murrelektronik GmbH ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als wichtige Einrichtung nach dem NIS2-Umsetzungsgesetz registriert. Die Anforderungen an das Risikomanagement sind im ISMS verankert.

Sicherheitslücken melden

Hinweise auf Sicherheitslücken nimmt Murrelektronik über zwei Wege entgegen, je nachdem, was betroffen ist.

Murrelektronik InformationssicherheitKontakt

Details zu Ihrer Anfrage