IO-Link Multiplier
Vier IO-Link Devices an einem Masterport betreiben
In vielen Maschinen oder Anlagen sind freie IO-Link Masterports knapp und zusätzliche Mastermodule verursachen unnötige Kosten und benötigen Platz. Der IO-Link Multiplier schafft Abhilfe: Aus einem IO-Link Masterport werden vier vollwertige IO-Link Ports. Dadurch können bis zu vier IO-Link I/O-Module oder IO-Link Devices an nur einem Masterport betrieben werden - inklusive Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose.
Volle IO-Link Funktionalität - ohne Kompromisse
So funktioniert es:
Der IO-Link Multiplier wird an einen vorhandenen IO-Link Masterport angeschlossen.
Der Multiplier stellt vier IO-Link Ports zur Verfügung, an denen beliebige IO-Link Devices angeschlossen werden können, wie bspw. IO-Link I/O Module, IO-Link Leuchten oder IO-Link Sensoren.
Trotz der Vervielfachung eines Masterports bleiben alle Vorteile von IO-Link erhalten. Prozessdaten, Parameter und Diagnosedaten stehen für jedes angeschlossene Device uneingeschränkt zur Verfügung - und das ohne zusätzliches Tool.
Der IO-Link Multiplier fügt sich nahtlos in bestehende IO-Link Infrastrukturen ein und ermöglicht eine transparente Kommunikation zwischen Master und angeschlossenen Geräten. So profitieren Sie von mehr Flexibilität bei dem Aufbau und der Erweiterung Ihrer IO-Link Infrastruktur — ohne dabei auf Transparenz oder Diagnosemöglichkeiten zu verzichten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Hohe Flexibilität und noch mehr Möglichkeiten dank modularem Aufbau von IO-Link
- Geringere Kosten durch weniger Komponenten
- Reduzierte Verdrahtung und einfache Integration
- Schnellere Fehlersuche und einfache Wartung dank erweiterten Diagnosefunktionen
- Ideal für platzkritische Installationen und bewegliche Anlagenteile sowie nachträgliche Systemerweiterungen und Retrofit
Der IO-Link Multiplier ist für den zuverlässigen Einsatz in nahezu allen industriellen Anwendungen ausgelegt.