Murrelektronik feiert

Was vor 50 Jahren aus der geschickten Idee unseres Gründers Franz Hafner zu einem bis heute erfolgreichen Produkt entstanden ist, hat sich zu einem weltweit erfolgreichen, weit verzweigten Netzwerk aus rund 3.000 Experten in mehr als 50 Ländern und einem der führenden Unternehmen in der Automatisierungstechnik entwickelt.

Lassen Sie uns in unserem Jubiläumsjahr gemeinsam auf wichtige Kapitel unserer Erfolgsgeschichte schauen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei – und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die nächsten Kapitel zu schreiben.

Hr. Franz Hafner | © 2025
1825435
Liter Kaffee
225 km
bei Firmenläufen
329
Azubis & Studenten
130
Studenten / Azubis übernommen
58
Kollegen seit > 30 Jahren im Team
93000
Produkte
100 %
Systemberatung
117 kWh
Solarstrom /Jahr
30 Jahre
Erfahrung in dezentraler Automatisierung