XELITY WAV­E ­PRO

INDUSTRIAL WIRELESS COMMUNICATION

Xelity Wave Pro überträgt Steuerungs-, Feldbus- und Safety-Signale drahtlos und in Echtzeit. Ideal für mobile und bewegliche Anwendungen, bei denen Kommunikation jederzeit zuverlässig funktionieren muss.

Wo herkömmliche WLAN-Lösungen an Grenzen stoßen – etwa durch unzuverlässiges Roaming, Verbindungsabbrüche oder nicht planbare Latenzen – sorgt Xelity Wave Pro für eine stabile, deterministische Kommunikation. So reduzieren Sie das Risiko von Produktionsunterbrechungen, Maschinenstillständen und sicherheitsbedingten Abschaltungen.

Dank Schutzart IP65 ist das System für den Einsatz direkt im Feld ausgelegt und lässt sich einfach in bestehende Automatisierungsanlagen integrieren. Planung, Installation, Wartung und Erweiterung bleiben dabei in Ihrer Hand – bei voller Kostenkontrolle.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

WIRELESS, ECHTZEITFÄHIG UND UNTERBRECHUNGSFREI

ECHTZEITKOMMUNIKATION

Deterministische Datenübertragung mit berechenbarer Latenz – ideal für anspruchsvolle, industrielle Feldbuskommunikation.

SAFETY INTEGRIERT

Unterstützt PROFIsafe und CIP Safety für die Echtzeitübertragung sicherheitsgerichteter Signale. So lassen sich mobile Teilnehmer normgerecht in bestehende Safety-Kreise integrieren.

UNTERBRECHUNGSFREIE KOMMUNIKATION

Nahtloser Wechsel zwischen Funkzellen ohne Kommunikationsunterbrechung für stabile Verbindungen, auch bei hoher Bewegungsgeschwindigkeit.

EINFACHE INBETRIEBNAHME

Visualisiert Signalqualität und Funkabdeckung direkt in der intuitiven Weboberfläche. Funknetz einfach bewerten, optimieren und bei Bedarf auf weitere Produktionsbereiche erweitern.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Unterstützt alle gängigen Standards und integriert sich nahtlos in Ihre Automatisierungslandschaft (PROFINET / PROFIsafe, EtherNet/IP / CIP Safety, OPC UA und MQTT)

SYSTEMKOMPETENZ

Von der Funkarchitektur über die Inbetriebnahme bis zur Safety-Integration: Wir unterstützen Sie mit fundiertem Know-how und praxiserprobten Systemlösungen.

DEZENTRALE AUTOMATI­SIERUNG

EINFACH INSTALLIEREN. SCHNELL IN BETRIEB NEHMEN.

Xelity Wave Pro bringt zuverlässige drahtlose Kommunikation direkt ins Feld. Das System lässt sich effizient in bestehende Anlagenstrukturen integrieren und schafft die Grundlage für flexible, dezentrale Automatisierungskonzepte.

ZUVERLÄSSIGES ROAMING

Mobile Teilnehmer bleiben selten in einem festen Funkbereich. Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Autonome Mobile Roboter (AMR) fahren durch verschiedene Hallenbereiche, Greifer bewegen sich dreidimensional, Hallenkrane und Manipulatoren verfahren über größere Distanzen.

Xelity Wave Pro ist für diese Bewegung ausgelegt. Access Points versorgen definierte Bereiche, die sich überlappen können. Clients bleiben während der Bewegung verbunden und kommunizieren weiter.

Durch 0-ms-Roaming können mobile und bewegliche Einheiten zwischen Funkbereichen wechseln, ohne dass die Kommunikation produktionskritisch unterbrochen wird.

Industrielle Funklösungen für mobile Maschinen und AnlagenEntdecken Sie die industrial wireless communication Lösungen

ANWENDUNGSFELDER VON INDUSTRIAL WIRELESS

FÜR MOBILE UND BEWEGLICHE SYSTEME

FTS / AMR

Deterministische Kommunikation mit planbaren Latenzen ermöglicht maximale Geschwindigkeit bei der Übertragung sowie einen sicheren und effizienten Materialfluss – auch bei Bewegung und Zellwechseln.

ROBOTIK / GREIFER

Die kabellose Übertragung von Feldbus- und Safety-Signalen ermöglicht schlankere Dresspacks, reduziert Verschleiß und schafft mehr Bewegungsfreiheit.

HALLENKRANE

Deterministische Kommunikation mit planbaren Latenzen ermöglicht maximale Geschwindigkeit bei der Übertragung sowie einen sicheren und effizienten Materialfluss – auch bei Bewegung und Zellwechseln.

SHUTTLE-SYSTEME

Deterministische Kommunikation mit planbaren Latenzen ermöglicht maximale Geschwindigkeit bei der Übertragung sowie einen sicheren und effizienten Materialfluss – auch bei Bewegung und Zellwechseln.

WIR SIND AUF EINER WELLENLÄNGE

Bereit für zuverlässige Feldbuskommunikation und Safety in beweglichen Anwendungen? Unsere Experten beraten Sie gerne!