Signal, Data und Power

Lang­­lebi­ge Steckverbinder

Signal

Ob Sensorik oder Aktorik – wir bieten mit unseren Signalsteckverbindern standardisierte Lösungen, die perfekt auf Ihre Maschine abgestimmt sind.

Zum Online Shop

Data

360° vollgeschirmte M12- und RJ45-Datensteckverbinder, die auch bei hohen Geschwindigkeiten störungsfrei arbeiten. Zuverlässige Übertragung von Daten auch unter widrigsten EMV-Einflüssen.

Zum Online Shop

Power

Leistungsstarke Energieversorgungslösungen. Unsere Power-Steckverbinder bieten Ihnen immer eine zuverlässige und sichere Übertragung – egal ob mit M12 Power, MQ15, 7/8" oder M23.

Zum Online Shop

Anwenderfreundlich und robust

Jedes Bauteil der Steckverbinder ist auf Langlebigkeit und kompromisslose Performance ausgelegt – egal, wie anspruchsvoll die Umgebung.

Dreifarbige LED Statusanzeige

Die 3-farbigen LEDs (grün, gelb, weiß) sind Standard bei unseren beschalteten Steckverbindern und zeigen Ihnen auf einen Blick den System- und Signalstatus. So behalten Sie den vollen Überblick. Zur einfachen Überwachung Ihres Systems.

Vergoldete Kontakte

Sie minimieren den Übergangswiderstand und reduzieren somit die Eigenerwärmung. Das garantiert eine stabile, zuverlässige Kontaktierung – für dauerhafte Performance in jeder Umgebung. Für herausragende Leitfähigkeit und Langlebigkeit.

Einfache Handhabung

Die einfache Handhabung unserer Steckverbinder sorgt für eine zeitsparende Installation, einfache Wartung und garantiert Langlebigkeit. Dank des innovativen Entriegelungs-Mechanismus lässt sich beispielsweise unser RJ45 Stecker immer mühelos trennen – unabhängig von der Einbausituation.

360° Abschirmung der Verbindungen

Schutz vor elektromagnetischen Störungen, selbst in Umgebungen mit hohem EMV-Risiko. Unsere einzigartige 360° Voll-Schirmung stellt die störungsfreie Datenübertragung und maximale Effizienz Ihrer Systeme sicher.

Schnellverschluss

Mit dem Schnellverschluss sparen Sie wertvolle Zeit bei der Montage. Mit nur einer Viertel-Umdrehung sorgen Sie für zuverlässige, rüttelfeste Verbindungen – wie zum Beispiel mit unseren MQ15 Steckverbindern.

Individuelle Steckverbinder

Wir ermöglichen Ihnen auch individuelle Lösungen, die über den Standard hinausgehen.

Unser Produktportfolio

Entdecken Sie unsere breite Palette an elektrischen Steckverbindern, um den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. In unserem Online Shop finden Sie sicher auch die Lösung für Ihre individuellen Bedarfe.

Passende Steckverbinder finden

Sie suchen die optimale Lösung aus unserem Steckverbinder-Portfolio?

Unsere Experten beraten Sie jederzeit gerne persönlich. Kontaktieren Sie uns jetzt!