Herausforderungen angehen und Zukunft gestalten: Das sind die SPS-Highlights von Murrelektronik
Genial einfach – einfach genial: Das Vario-X System
Warum kompliziert und aufwändig, wenn es auch viel einfacher und schneller geht? Diese Frage stellen sich immer mehr Entscheider, wenn es um die Planung neuer oder das Retrofitting bestehender Automatisierungskonzepte geht – und setzen statt der mühseligen, zeitraubenden und fehleranfälligen Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung im Schaltschrank auf die Zukunft der Automation: dezentrale Lösungen. Unser einzigartiges Vario-X System ist die ganzheitliche Gesamtlösung für diesen Umbruch in der industriellen Automatisierung – eine Lösung, die nahtlos und herstellerunabhängig alle Peripherie-Elemente vom Sensor bis zur Cloud integriert. Und das kompatibel mit allen wichtigen Industrieprotokollen.
Ausgezeichnete Idee: Murrelektronik erhält Auszeichnung beim Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg
Es führt kein Weg an der digitalen Transformation der Industrie vorbei. Und Murrelektronik macht diesen Weg so einfach wie möglich: mit seinem einzigartigen Vario-X System. Dieses ganzheitliche System für die Zukunft der Automation sorgt nicht nur in der Industrie, sondern auch in Politik und Gesellschaft für immer mehr Furore – wie der jüngste Erfolg beim Allianz Industrie 4.0 Award Baden-Württemberg beweist.
Digitaler Lotse: uKonn-X
Automatisierungssysteme werden immer intelligenter und leistungsfähiger, jedoch auch komplexer. Dies führt zu einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Installation und Verbindung von Maschinenkomponenten. Gleichzeitig macht es der Fachkräftemangel zunehmend schwerer, elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte zu finden. Unsere intelligente digitale Lösung uKonn-X löst alle diese Herausforderungen auf einen Schlag. uKonn-X steht für „you connect anything“ – und dieser Name ist Programm: Wie ein Lotse führt das digitale System den Nutzer Schritt für Schritt und leicht verständlich selbst durch komplexe Installationen oder Inbetriebnahmen.
Ein Standard und seine Erfolgsgeschichte: MQ 15-Power-Steckverbinder
Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit Strom zu versorgen. Die MQ 15-Steckverbinder übertragen hohe Ströme auf kleinstem Raum – und sind damit prädestiniert für Anlagen, in denen es eng zugeht. Die Standardisierung der Polbilder für AC- und DC-Anwendungen nach der internationalen Norm IEC 61076-2-116 und damit die garantierte, herstellerübergreifende Kompatibilität haben diesen Trend weiter befeuert. Der Clou bei den MQ15-Steckverbindern von Murrelektronik: Unser innovatives Schnellanschluss-System verkürzt die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent – und die Verbindung ist nach IP67 dicht.
Schnell finden statt lange suchen: Zentrale digitale Plattform „My Murrelektronik“
Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell annähernd 95 000 verschiedene Produkte. Damit die Kunden in Zukunft noch schneller und übersichtlicher an alle verfügbaren Informationen zu dieser Fülle an Produkten kommen, bietet Murrelektronik jetzt eine neue, KI-basierte Produkt- und Dokumentensuche an. Entwickelt in Zusammenarbeit mit elunic ist das nur eine von vielen hilfreichen Funktionen, die „My Murrelektronik“ bieten wird – als zentrale digitale Plattform für sämtliche verfügbaren Informationen und digitalen Services des Unternehmens.
Immer umfassend informiert: Murrelektronik vereint Maschinenbeleuchtung und Statusanzeigen in einer kompakten LED-Leuchte
So nützlich wie das Head-Up-Display im Auto: Mit der neuen Modlight Illumix RGBW von Murrelektronik lassen sich Maschinen und Arbeitsbereiche optimal und energieeffizient ausleuchten sowie Statusanzeigen optisch signalisieren. So hat das Bedienpersonal immer im Blick, wo gerade Handlungsbedarf ist. Das verhindert teure Maschinenstillstände und steigert die Produktivität deutlich.
Robust und clever: Murrelektronik bringt jetzt auch elektronische Sicherungen ins Feld
Als Vorreiter und führendes Unternehmen der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik bietet Murrelektronik ein breites Portfolio an geschickten Lösungen, um Signale, Daten und Power in direkte Prozessnähe zu bringen. Jüngstes Beispiel: Die Module der Mico67-Baureihe, mit denen sich jetzt eine Power-Verteilung mit elektronischer Sicherung direkt im Feld realisieren lässt. Und das mit dem von der Mico Familie bekannten, intelligenten Abschaltverhalten.
Kompaktes Multitalent: Der neue Xelity-Hybridswitch
In vielen Applikationen nimmt das Thema Machine Vision eine zentrale Rolle ein. Je mehr dieser Systeme dabei zum Einsatz kommen, umso mehr stellt sich die Frage nach dem Installationskonzept. Murrelektronik hat eine Antwort parat, die viele überzeugende Argumente in sich vereint. Eine wichtige Rolle spielt dabei der neue Xelity-Hybridswitch.
Noch mehr Möglichkeiten: Die große IO-Link-Familie von Murrelektronik hat erneut Zuwachs bekommen
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach IO-Link förmlich explodiert: Von 2022 auf 2023 ist die Zahl der installierten IO-Link-Geräte um sage und schreibe 89 Prozent gewachsen. In Summe gab es Ende 2023 bereits 51,6 Millionen IO-Link-Knoten. Murrelektronik hat auch diesen Trend früh erkannt und in den letzten Jahren ein komplettes IO-Link-Installationssystem auf den Weg gebracht. Auf der SPS präsentiert das Unternehmen wichtige Ergänzungen dieses Systems.
Mit vereinten Kräften: Murrelektronik und igus vereinbaren strategische Partnerschaft
Murrelektronik, das führende Unternehmen der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik, und igus, Marktführer für Energieketten und Spezialist für schmierfreie Hochleistungskunststoffe, haben ihre bereits bestehende Zusammenarbeit zu einer strategischen Partnerschaft ausgeweitet.