Smarte Lösungen für die Zukunft der Automation: Das sind die automatica-Highlights von Murrelektronik

Genial einfach – einfach genial: Das Vario-X System

Warum kompliziert und aufwändig, wenn es auch viel einfacher und schneller geht? Diese Frage stellen sich immer mehr Entscheider, wenn es um die Planung neuer oder das Retrofitting bestehender Automatisierungskonzepte geht – und setzen statt der mühseligen, zeitraubenden und fehleranfälligen Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung im Schaltschrank auf die Zukunft der Automation: dezentrale Lösungen. Das Vario-X Installationssystem ist die ganzheitliche Gesamtlösung für diesen Umbruch in der industriellen Automatisierung – eine Lösung, die nahtlos und herstellerunabhängig alle Peripherie-Elemente vom Sensor bis zur Cloud integriert. Und das kompatibel mit allen wichtigen Industrieprotokollen.

Digitaler Lotse: uKonn-X

Automatisierungssysteme werden immer intelligenter und leistungsfähiger, jedoch auch komplexer. Dies führt zu einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Installation und Verbindung von Maschinenkomponenten. Gleichzeitig macht es der Fachkräftemangel zunehmend schwerer, elektrotechnisch ausgebildete Fachkräfte zu finden. uKonn-X löst alle diese Herausforderungen auf einen Schlag: Wie ein Lotse führt das digitale System den Nutzer Schritt für Schritt und leicht verständlich selbst durch komplexe Installationen oder Inbetriebnahmen.

Sofort einsatzfähige Komplettlösung für Delta-Roboter: Parametrierung statt Programmierung

Delta-Roboter sind die ideale Wahl für schnelle und präzise Pick & Place Aufgaben. Denn die parallele Anordnung der Antriebe und die leichte Bauweise der bewegten Komponenten ermöglichen außergewöhnlich hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten. Damit die Nutzer von Delta-Robotern auch bei der Installation und Inbetriebnahme ein Rekordtempo an den Tag legen und viele weitere Vorteile nutzen können, hat Murrelektronik eine ausgeklügelte Ready-to-use-Lösung entwickelt.

Schnell finden statt lange suchen: Murrelektronik hat mit „My Murrelektronik“ eine zentrale digitale Infrastruktur geschaffen

Murrelektronik ist eines der führenden Unternehmen in der Automatisierungs-technik und deckt ein breites Spektrum ab. Das Sortiment umfasst aktuell rund 50 000 Hauptprodukte, die es in zahlreichen verschiedenen Varianten gibt. Damit die Kunden in Zukunft noch schneller und übersichtlicher an alle verfügbaren Informationen zu dieser Fülle an Produkten kommen, hat das Unternehmen ein neues digitales Kundenportal ins Leben gerufen: „My Murrelektronik“.

Mit Sicherheit eine gute Wahl: Neues, hybrides Safety-Modul für Ethernet/IP  

Die hybriden MVK Fusion-Feldbusmodule von Murrelektronik vereinen drei elementare Funktionen der Installationstechnik: digitale Standard-Sensorik und -Aktorik, digitale sicherheitsgerichtete Sensorik und Aktorik sowie IO-Link. Diese clevere 3-in1 Lösung ist weltweit immer mehr gefragt – und deshalb hat das Unternehmen jetzt auch ein solches Hybridmodul für EtherNet/IP Applikationen im Programm, basierend auf dem „Common Industrial Protocol Safety“ – oder kurz: CIP Safety: das neue MVK Fusion CIP Safety.

Überzeugende Gesamtlösung: Murrelektronik präsentiert neues Installationspaket speziell für Einfach-Kamera-Anwendungen  

In vielen Applikationen nimmt das Thema Machine Vision eine zentrale Rolle ein. Je mehr dieser Systeme dabei zum Einsatz kommen, umso mehr stellt sich die Frage nach dem Installationskonzept. Murrelektronik hat eine Antwort parat, die viele überzeugende Argumente in sich vereint. Pünktlich zur automatica präsentiert das Unternehmen ein speziell für Einfach-Kamera-Anwendungen entwickeltes Installationspaket: One-Cam-Connect. 

Ein Standard und seine Erfolgsgeschichte: MQ 15-Power-Steckverbinder

Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit Strom zu versorgen. Die MQ 15-Steckverbinder übertragen hohe Ströme auf kleinstem Raum – und sind damit prädestiniert für Anlagen, in denen es eng zugeht. Die Standardisierung der Polbilder für AC- und DC-Anwendungen nach der internationalen Norm IEC 61076-2-116 und damit die garantierte, herstellerübergreifende Kompatibilität haben diesen Trend weiter befeuert. Der Clou bei den MQ15-Steckverbindern von Murrelektronik: Das innovative Schnellanschluss-System verkürzt die Montagezeit bei Neuinstallation, Service und Wartung um bis zu 80 Prozent – und die Verbindung ist nach IP67 dicht.

Effizient, sicher und robust: Neueste Generation der Xelity Managed Switche von Murrelektronik bietet noch mehr Vorteile

Dezentral und digital – diese einfache Formel fasst zusammen, was industrielle Netzwerktechnik zukunftsfest macht. Denn die Anforderungen an moderne Automatisierungssysteme wachsen: maximale Flexibilität, minimale Installationszeiten und mühelose Erweiterbarkeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Für moderne, modulare Automatisierungssysteme prädestiniert sind die Xelity Managed Switche in Schutzart IP67, deren neueste Generation jetzt noch mehr Vorteile bietet.

Noch mehr Möglichkeiten: Die große IO-Link-Familie von Murrelektronik hat erneut Zuwachs bekommen

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach IO-Link förmlich explodiert: Von 2022 auf 2023 ist die Zahl der installierten IO-Link-Geräte um sage und schreibe 89 Prozent gewachsen. In Summe gab es Ende 2023 bereits 51,6 Millionen IO-Link-Knoten. Murrelektronik hat auch diesen Trend früh erkannt und in den letzten Jahren ein komplettes IO-Link-Installationssystem auf den Weg gebracht. Auf der automatica präsentiert Murrelektronik wichtige Ergänzungen dieses Systems.