interpack 2026: Murrelektronik zeigt dezentrale Automatisierung für die Verpackungsindustrie
Modulare Systeme, digitale Services und Plug & Play-Lösungen für effizientere Maschinen
Auf der interpack 2026 in Düsseldorf präsentiert Murrelektronik (Halle 16, Stand C42) unter dem Motto „Decentralized Automation – smart, efficient, robust“ neue dezentrale Ansätze für die Automatisierung von Verpackungsmaschinen. Im Fokus stehen modulare Systeme, digitale Services und Plug & Play-Lösungen, die Installation, Betrieb und Flexibilität der Anlagen erleichtern.
Vario-X System: Modular und dezentral
Das Vario-X System von Murrelektronik ermöglicht eine modulare Maschinenarchitektur mit dezentraler Intelligenz. Das steckbare Konzept unterstützt platzsparendes Design und flexible Erweiterungen und eignet sich für unterschiedliche Formate, Taktzeiten und Produktvarianten in der Verpackungsindustrie.
In Zusammenarbeit mit der kanadischen ATS Corporation kombiniert Murrelektronik auf der interpack 2026 sein Vario-X System mit dem Fördersystem SuperTrak CONVEYANCE™ zu einer smarten Plug & Play-Lösung. Diese Partnerschaft veranschaulicht skalierbare, flexible Maschinenkonzepte und beschleunigt Prozesse bei minimalem Platzbedarf.
uKonn-X: Digitale Installationsunterstützung
uKonn-X begleitet Anwender Schritt für Schritt durch komplexe Installationen und Inbetriebnahmen, reduziert Fehlerquellen und erleichtert die Arbeit von Fachkräften, insbesondere bei komplexen Automtaisierungsaufgaben.
Digitaler Maschinen-Zwilling: Risikominimierte Umsetzung
Murrelektronik setzt auf digitale Zwillinge, um den Aufwand bei der Inbetriebnahme zu reduzieren und den Umstieg von zentralen auf dezentrale Installationen zu erleichtern. Die Inbetriebnahmezeit kann dadurch um bis zu 70 % verkürzt werden.
pure.IO: IO-Link-Technologie für die Verpackungsproduktion
pure.IO vernetzt über Daisy-Chain-Topologien bis zu 256 I/Os und ermöglicht den Einsatz von Power, Feldbus und IO-Link in einer durchgängigen Installation. Das System eignet sich für Standardanwendungen in Verpackungsmaschinen und Intralogistik und erhöht die Flexibilität und Übersicht.
One-Cam-Connect: Integration von Machine-Vision-Systemen
Das Installationspaket One-Cam-Connect erleichtert die Integration von Einzelkameras in Verpackungsanlagen, beispielsweise für Qualitätskontrolle oder Formatüberwachung.
MVK Fusion CIP Safety: Hybrides Safety-Modul für Ethernet/IP
Das hybride MVK Fusion CIP Safety Modul kombiniert Standard- und sicherheitsgerichtete Sensorik sowie IO-Link in einem Gerät nach CIP Safety Standard. Verschiedene Safety-Leitungen (4-, 5- oder 8-polig) ergänzen die flexible und sichere Installation in Ethernet/IP-Umgebungen.
MQ 15-Power-Steckverbinder: Kompakte Energieversorgung
Die MQ 15-Steckverbinder übertragen hohe Ströme auf kleinstem Raum und eignen sich für Motoren bis 7,5 kW sowie Frequenzumrichter. Das Schnellanschluss-System reduziert den Montageaufwand und erfüllt IP67-Schutzanforderungen.