Dezentralized Automation: Murrelektronik auf der LogiMAT 2026
Intralogistik wird schneller, vernetzter und deutlich modularer. Ob neue Maschinenkonzepte oder Retrofitting im Bestand: Immer mehr Entscheider setzen auf dezentrale Systeme, die sich flexibel skalieren lassen und gleichzeitig robust im Alltag funktionieren. Dazu kommt der Boom bei Robotik und automatischen Handhabungssystemen – und damit der Druck, Automatisierung nicht nur smarter, sondern auch einfacher umzusetzen.
Murrelektronik zeigt auf der LogiMAT 2026, wie genau das gelingt: mit smarten, dezentralen Plug & Play-Lösungen für die schaltschranklose Automatisierung – ausgelegt auf effiziente Installation, saubere Vernetzung und kostenoptimierte Umsetzung. Anschauliche Applikationen machen erlebbar, wie sich Intralogistik-Applikationen digital geführt installieren und zukunftssicher betreiben lassen.
Messe-Highlights auf einen Blick
Vario-X: Das System für dezentrale Automatisierung
Statt zeitaufwändiger Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung im Schaltschrank rücken dezentrale Konzepte in den Fokus – im Neubau wie im Retrofit. Vario‑X unterstützt diesen Wandel als ganzheitliches System: Es integriert Peripherie vom Sensor/Aktor bis zur Cloud und zurück – herstellerunabhängig und kompatibel mit den gängigen Industrieprotokollen.
uKonn-X: Digitale Assistenz für Installation und Inbetriebnahme
Steigende Systemkomplexität und Fachkräftemangel machen fehlerfreie Installation zur Herausforderung. uKonn‑X führt Anwender wie ein digitaler Lotse Schritt für Schritt durch Installation und Inbetriebnahme – verständlich, strukturiert und auch bei komplexen Setups.
Sicher in die Dezentralisierung: Der digitale Maschinenzwilling
Dezentrale Installationstechnik spart Zeit und Kosten – der Umstieg erfordert jedoch Planungssicherheit. Murrelektronik nutzt den digitalen Zwilling, um Risiken zu reduzieren und Transparenz zu schaffen. In der Praxis kann das die Inbetriebnahmezeit um bis zu 70 % verkürzen.
Xelity Wave Pro: Industrial Wireless für bewegte Anwendungen
Für hochdynamische Anwendungen zeigt Murrelektronik Xelity Wave Pro – eine Industrial‑Wireless‑Lösung mit unterbrechungsfreier Datenübertragung. Unterstützt werden u. a. PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP und CIP Safety – ohne Umschaltzeiten und ohne Paketverluste, auch für sicherheitsgerichtete Kommunikation.
pure.IO: IO-Link wirtschaftlich und skalierbar
Mit pure.IO erweitert Murrelektronik sein IO‑Link Portfolio um eine besonders wirtschaftliche Lösung für Standardanwendungen in Produktion und Intralogistik. Der kompakte, leichte Daisy‑Chain- und multiprotokollfähige IO‑Link‑Master ermöglicht neue Topologien: Power, Feldbus und IO‑Link lassen sich durchschleifen. So können mit einem Master bis zu 256 I/Os vernetzt werden.
One-Cam-Connect: Installationspaket für Einfach-Kamera-Anwendungen
Machine Vision wird in vielen Anwendungen zum Standard – und damit auch die Frage nach einem schlanken Installationskonzept. One‑Cam‑Connect ist ein speziell für Einfach‑Kamera‑Applikationen entwickeltes Installationspaket, das eine schnelle und saubere Umsetzung unterstützt.
MVK Fusion CIP Safety: Hybrides Safety-Modul für EtherNet/IP
MVK Fusion vereint Standard‑I/O, sicherheitsgerichtete I/O und IO‑Link in einem Feldbusmodul. Neu im Programm: MVK Fusion CIP Safety für EtherNet/IP auf Basis von CIP Safety. Ergänzend sind rote Safety‑Leitungen in 4-, 5- und 8‑poliger Ausführung verfügbar.
MQ15 Power: Schnell montiert, stark im Betrieb
MQ15‑Steckverbinder versorgen Asynchron- und Drehstrommotoren bis 7,5 kW sowie Frequenzumrichter schnell, sicher und platzsparend. Das Schnellanschluss-System kann die Montagezeit um bis zu 80 % reduzieren; die Verbindung ist IP67. Eine neue Schaltschrankdurchführung erleichtert und beschleunigt zusätzlich die Montage.
Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1A61